Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-VPA

Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-VPA
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKRA-VPA 80G
LKRA-VPA 80G-11
LKRA-VPA 80G-11-E11
LKRA-VPA 80G-11-E12
LKRA-VPA 80G-11-E13
LKRA-VPA 80G-11-E14
LKRA-VPA 80G-11-E15
LKRA-VPA 80G-11-E17
LKRA-VPA 80G-11-ER12
LKRA-VPA 80G-11-ER13
LKRA-VPA 80G-11-ER14
LKRA-VPA 80G-11-ER15
LKRA-VPA 80G-11-EV12
LKRA-VPA 80G-11-EV13
LKRA-VPA 80G-11-EV14
LKRA-VPA 80G-11-EV15
LKRA-VPA 80G-11-EV17
LKRA-VPA 80G-11-EV18
LKRA-VPA 80G-11-FA
LKRA-VPA 80G-11-FA-E11
LKRA-VPA 80G-11-FA-E12
LKRA-VPA 80G-11-FA-E13
LKRA-VPA 80G-11-FA-E14
LKRA-VPA 80G-11-FA-E15
LKRA-VPA 80G-11-FA-E17
LKRA-VPA 80G-11-FA-ER12
LKRA-VPA 80G-11-FA-ER13
LKRA-VPA 80G-11-FA-ER14
LKRA-VPA 80G-11-FA-ER15
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV12
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV13
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV14
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV15
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV17
LKRA-VPA 80G-11-FA-EV18
LKRA-VPA 80G-11-FI
LKRA-VPA 80G-11-FI-E11
LKRA-VPA 80G-11-FI-E12
LKRA-VPA 80G-11-FI-E13
LKRA-VPA 80G-11-FI-E14
LKRA-VPA 80G-11-FI-E15
LKRA-VPA 80G-11-FI-E17
LKRA-VPA 80G-11-FI-ER12
LKRA-VPA 80G-11-FI-ER13
LKRA-VPA 80G-11-FI-ER14
LKRA-VPA 80G-11-FI-ER15
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV12
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV13
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV14
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV15
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV17
LKRA-VPA 80G-11-FI-EV18
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E11
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E12
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E13
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E14
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E15
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E17
LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-ER12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

23.27 €

1 5 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1084558025trou centralgrisouioui80

23.27 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1084708025trou centralgrisouioui80

38.20 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115358025douille expansiblegrisouioui80

38.20 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1116038025douille expansiblegrisouioui80

38.20 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1116178025douille expansiblegrisouioui80

38.20 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1116338025douille expansiblegrisouioui80

38.20 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1116108025douille expansiblegrisouioui80

38.20 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1117048025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115438025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115528025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115658025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115758025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115448025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115518025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115608025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115718025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115798025douille expansiblegrisouioui80

36.85 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115798025douille expansiblegrisouioui80

28.32 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1084848025trou centralgrisouioui80

43.25 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115928025douille expansiblegrisouioui80

43.25 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115808025douille expansiblegrisouioui80

43.25 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1116418025douille expansiblegrisouioui80

43.25 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1116578025douille expansiblegrisouioui80

43.25 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1116698025douille expansiblegrisouioui80

43.25 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1117238025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115668025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115748025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115858025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115978025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115668025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115738025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115828025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115948025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1115968025douille expansiblegrisouioui80

41.90 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1116088025douille expansiblegrisouioui80

35.68 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1085728025trou centralgrisouioui80

50.61 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116158025douille expansiblegrisouioui80

50.61 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116458025douille expansiblegrisouioui80

50.61 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117328025douille expansiblegrisouioui80

50.61 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117448025douille expansiblegrisouioui80

50.61 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117468025douille expansiblegrisouioui80

50.61 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1118108025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116458025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116538025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117728025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116768025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116458025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116528025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116618025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116758025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116898025douille expansiblegrisouioui80

49.26 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116898025douille expansiblegrisouioui80

40.74 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1086008025trou centralgrisouioui80

55.67 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117018025douille expansiblegrisouioui80

55.67 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117008025douille expansiblegrisouioui80

55.67 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117508025douille expansiblegrisouioui80

55.67 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117668025douille expansiblegrisouioui80

55.67 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1117788025douille expansiblegrisouioui80

55.67 €

1 7 jours 10835.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1118328025douille expansiblegrisouioui80

54.30 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8025moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1116758025douille expansiblegrisouioui80

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 57
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique