Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-VSTH (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-VSTH
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKRA-VSTH 50K
LKRA-VSTH 50K-GS12
LKRA-VSTH 50K-RA
LKRA-VSTH 50K-RA-GS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Poids
(g)
Type de montage

43.50 €

1 5 jours 705033roulette pivotante520trou central

47.18 €

1 5 jours 13010030roulette pivotante545tige filetée

48.59 €

1 23 jours 13010030roulette pivotante avec blocage573trou central

52.28 €

1 23 jours 13010030roulette pivotante avec blocage594tige filetée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00 Matériau de la roue Acier
Longueur de la plaque L(mm) 57 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier
Matériau Polyuréthane Hauteur totale(mm) 70 Diamètre de roue(mm) 50
Largeur de roue(mm) 33 Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 150

Assistance technique