Monture : série LKR
Roue : série POTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKR-POTH 125R-FA
Référence pièce
|
---|
LKR-POTH 125R-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.79 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 320,01 à 485,00 | 125 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 155 | 1293 | 125 | 40 | -25 | 350 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 88 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-POTH, le numéro d'article est le suivant: LKR-POTH 125R-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKR-POTH 125R-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKR-POTH 100G-FI-FA |
LKR-POTH 100KA |
LKR-POTH 100KA-FA |
LKR-POTH 125R-FI |
LKR-POTH 125R-FI-FA |
LKR-POTH 75G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.28 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 155 | 220,01 à 320,00 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1234 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
68.92 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 155 | 220,01 à 320,00 | 125 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 130 | 997 | 100 | 35 | -20 | 300 | ||
77.68 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 108 | 220,01 à 320,00 | 75 | 37 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 130 | 1069 | 100 | 35 | -20 | 300 | ||
94.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 320,01 à 485,00 | 125 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1373 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
103.70 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 320,01 à 485,00 | 125 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1486 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
72.87 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 108 | 140,01 à 220,00 | 75 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 108 | 905 | 75 | 37 | -25 | 200 |