Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SE (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noircorps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LK-SE 100K-3-FI

Référence pièce
LK-SE 100K-3-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

99.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage130174010045noirnoirnono270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de roulement roulement à billes Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SE, le numéro d'article est le suivant: LK-SE 100K-3-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-SE 100K-3-FI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LK-SE 100K-1-FI
LK-SE 100K-1-ST
LK-SE 100K-3
LK-SE 100K-3-ST
LK-SE 125K
LK-SE 125K-FI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

96.13 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008520050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage130158710045noirnoirnono270

101.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008520050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage130157210045noirnoirnono270

78.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante130148810045noirnoirnono270

104.46 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser110220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1401108045Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage130171010045noirnoirnono270

128.53 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser110220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1401108045Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170269012553noirnoirnono320

174.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser110220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1401108045Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170315012553noirnoirnono320

Assistance technique