Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SPO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SPO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LK-SPO 127G-IS

Référence pièce
LK-SPO 127G-IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

196.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante187340812550-25600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SPO, le numéro d'article est le suivant: LK-SPO 127G-IS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-SPO 127G-IS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LK-SPO 100G-1-FI-FA
LK-SPO 100G-1-ST
LK-SPO 100G-1-ST-FA
LK-SPO 127G-IS-FA
LK-SPO 127G-ST
LK-SPO 127G-ST-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

80.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser130320,01 à 485,001008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130128410037-25350

77.80 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser130320,01 à 485,001008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130125010037-25350

86.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130131210037-25350

205.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser197485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante187368612550-25600

154.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser197485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170295012550-25600

164.61 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser197485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170301712550-25600

Assistance technique