Monture : série LK
Roue : série SPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LK-SPO 201G-FI
Référence pièce
|
---|
LK-SPO 201G-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.87 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 108 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 75 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 245 | 3601 | 200 | 50 | -25 | 600 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SPO, le numéro d'article est le suivant: LK-SPO 201G-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-SPO 201G-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LK-SPO 100G-1-FI-FA |
LK-SPO 100G-1-ST |
LK-SPO 100G-1-ST-FA |
LK-SPO 201G-FI-FA |
LK-SPO 201G-IS |
LK-SPO 201G-IS-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.45 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 130 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1284 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
77.80 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 130 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1250 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
86.57 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1312 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
197.00 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 108 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 75 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 245 | 3753 | 200 | 50 | -25 | 600 | ||
221.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 108 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 75 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 262 | 4073 | 200 | 50 | -25 | 600 | ||
234.43 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 108 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 75 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 262 | 4225 | 200 | 50 | -25 | 600 |