Roulette pivotante en acier inox, série LKX-POBS

Roulette pivotante en acier inox, série LKX-POBS
Roulette pivotante en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LKX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact, très faible résistance au roulage, haute capacité de charge dynamique, résistant à la corrosion et à l’hydrolyse
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec petit pare-fils en matière synthétique
  • résistant à la corrosion et à l’hydrolyse
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKX-POBS 100XKA-1
LKX-POBS 100XKA-1-FI
LKX-POBS 125XKA-1
LKX-POBS 125XKA-1-FI
LKX-POBS 125XKA-3
LKX-POBS 125XKA-3-FI
LKX-POBS 160XKA
LKX-POBS 160XKA-FI
LKX-POBS 160XKA-ST
LKX-POBS 200XKA
LKX-POBS 200XKA-FI
LKX-POBS 200XKA-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

216.42 €

1 7 jours 155140,01 à 220,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante130102610038200

262.00 €

1 7 jours 155140,01 à 220,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130124810038200

223.28 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante155120012540250

266.15 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155135612540250

234.00 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012537roulement à billes (C)roulette pivotante155126012540250

276.30 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155150012540250

422.53 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante202270016050400

524.83 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage202313016050400

541.28 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage202322016050400

468.60 €

1 7 jours 155485,01 à 750,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante245302420050500

590.22 €

1 7 jours 155485,01 à 750,0014011012537roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage245358620050500

587.34 €

1 7 jours 202485,01 à 750,0014011016050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage245357720050500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique