Roulette pivotante en acier inox, série LKX-POEV (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LKX-POEV
Roulette pivotante en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris

Monture : série LKX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKX-POEV 160XKA-ST-SG

Référence pièce
LKX-POEV 160XKA-ST-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non marquant par contact Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

508.95 €

1 23 jours 130320,01 à 485,0014011010035roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage202321116050ouioui-20400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LKX-POEV, le numéro d'article est le suivant: LKX-POEV 160XKA-ST-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKX-POEV 160XKA-ST-SG.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKX-POEV 100XKA-1-SG
LKX-POEV 100XR-1-FI-SG
LKX-POEV 100XR-1-SG
LKX-POEV 160XR-FI-SG
LKX-POEV 160XR-SG
LKX-POEV 160XR-ST-SG
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non marquant par contact Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

190.13 €

1 23 jours 202140,01 à 220,001008516050roulement à billes (CC)roulette pivotante130102910032ouioui-20200

218.20 €

1 7 jours 202140,01 à 220,001008516050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130121610032ouioui-25200

172.84 €

1 7 jours 202140,01 à 220,001008516050roulement à rouleauxroulette pivotante130103710032ouioui-25200

475.49 €

1 7 jours 130320,01 à 485,0014011010035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage202313316050ouioui-25400

373.26 €

1 7 jours 130320,01 à 485,0014011010035roulement à rouleauxroulette pivotante202263516050ouioui-25400

492.02 €

1 23 jours 130320,01 à 485,0014011010035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage202319716050ouioui-25400

Assistance technique