Monture : série LKX
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG
Référence pièce
|
---|
LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Non marquant par contact | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.95 € | 1 | 7 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1446 | 125 | 37 | oui | no | -20 | 250 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LKX-POEV, le numéro d'article est le suivant: LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Non marquant par contact
Antirouille
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKX-POEV 100XKA-1-SG |
LKX-POEV 100XR-1-FI-SG |
LKX-POEV 100XR-1-SG |
LKX-POEV 125KAD-3-SG |
LKX-POEV 125XKA-1-FI-SG |
LKX-POEV 125XKA-1-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Non marquant par contact | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.13 € | 1 | 23 jours | 202 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante | 130 | 1029 | 100 | 32 | oui | oui | -20 | 200 | ||
218.20 € | 1 | 7 jours | 202 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1216 | 100 | 32 | oui | oui | -25 | 200 | ||
172.84 € | 1 | 7 jours | 202 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 1037 | 100 | 32 | oui | oui | -25 | 200 | ||
198.15 € | 1 | 7 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 155 | 1264 | 125 | 37 | oui | no | -20 | 250 | ||
247.23 € | 1 | 23 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1370 | 125 | 37 | oui | oui | -20 | 250 | ||
202.88 € | 1 | 23 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | roulement à billes (CC) | roulette pivotante | 155 | 1171 | 125 | 37 | oui | oui | -20 | 250 |