Roulette d’appareils jumelée pivotante, série LMDA-POA

Roulette d’appareils jumelée pivotante, série LMDA-POA
Roulette d’appareils jumelée pivotante, roue en polyamide

Monture : série LMDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMDA-POA 50G
LMDA-POA 50G-FI
LMDA-POA 75G
LMDA-POA 75G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

10.87 €

1 5 jours 9835.01 à 80.00Conductivité41752571205501880

15.17 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00-41501871255501880

18.87 €

1 5 jours 7180,01 à 140,00-555018983957523100

25.66 €

1 5 jours 7180,01 à 140,00-555018984637523100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette jumelée pivotante
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique