Monture : série LO
Roue : série ALEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.98 € | 1 | 7 jours | 205 | 220,01 à 320,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante | 170 | 3820 | 125 | 65 Shore A | noir | no | no | 300 | ||
277.94 € | 1 | 7 jours | 205 | 220,01 à 320,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante | 170 | 4001 | 125 | 65 Shore A | noir | no | no | 300 | ||
218.67 € | 1 | 7 jours | 205 | 220,01 à 320,00 | Antistatique | 160 | 50 | roulette pivotante | 170 | 3820 | 125 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 300 | ||
279.64 € | 1 | 7 jours | 205 | 220,01 à 320,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante | 170 | 4022 | 125 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 300 | ||
289.08 € | 1 | 7 jours | 205 | 220,01 à 320,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4193 | 125 | 65 Shore A | noir | no | no | 300 | ||
350.04 € | 1 | 7 jours | 205 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4440 | 125 | 65 Shore A | noir | no | no | 300 | ||
290.78 € | 1 | 7 jours | 205 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4210 | 125 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 300 | ||
351.74 € | 1 | 7 jours | 205 | 220,01 à 320,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4430 | 125 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 300 | ||
215.05 € | 1 | 7 jours | 205 | 320,01 à 485,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante | 200 | 4050 | 150 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
276.01 € | 1 | 7 jours | 205 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 160 | 50 | roulette pivotante | 200 | 4270 | 150 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
221.62 € | 1 | 7 jours | 205 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 160 | 50 | roulette pivotante | 200 | 4050 | 150 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
282.59 € | 1 | 7 jours | 205 | 320,01 à 485,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante | 200 | 4260 | 150 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
294.34 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 200 | 4400 | 150 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
355.28 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 200 | 4600 | 150 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
300.90 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 200 | 4360 | 150 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
361.85 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 200 | 4680 | 150 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
219.68 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | roulette pivotante | 205 | 4100 | 160 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
230.21 € | 1 | 23 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 200 | 50 | roulette pivotante | 205 | 4110 | 160 | 71 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
291.17 € | 1 | 23 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 200 | 50 | roulette pivotante | 205 | 4366 | 160 | 71 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
280.63 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | roulette pivotante | 205 | 4325 | 160 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
226.23 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | roulette pivotante | 205 | 4100 | 160 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
298.73 € | 1 | 23 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | 50 | roulette pivotante | 205 | 4320 | 160 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 350 | ||
287.20 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 200 | 50 | roulette pivotante | 205 | 4311 | 160 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
289.93 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4445 | 160 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
300.47 € | 1 | 23 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4410 | 160 | 71 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
361.44 € | 1 | 23 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4640 | 160 | 71 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
350.90 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4630 | 160 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
296.50 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4380 | 160 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
308.03 € | 1 | 23 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 250 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4400 | 160 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 350 | ||
369.00 € | 1 | 23 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 250 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4720 | 160 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 350 | ||
357.45 € | 1 | 7 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 250 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4710 | 160 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
237.12 € | 1 | 7 jours | 295 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 250 | 50 | roulette pivotante | 245 | 4670 | 200 | 65 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
256.57 € | 1 | 7 jours | 295 | 485,01 à 750,00 | - | 250 | 50 | roulette pivotante | 245 | 4670 | 200 | 71 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
317.54 € | 1 | 7 jours | 295 | 485,01 à 750,00 | Conductivité | 250 | 50 | roulette pivotante | 245 | 4890 | 200 | 71 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
298.08 € | 1 | 7 jours | 295 | 485,01 à 750,00 | - | 250 | 50 | roulette pivotante | 245 | 4890 | 200 | 65 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
244.32 € | 1 | 7 jours | 295 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 250 | 50 | roulette pivotante | 245 | 4670 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 500 | ||
264.54 € | 1 | 23 jours | 170 | 320,01 à 485,00 | - | 125 | 54 | roulette pivotante | 245 | 4670 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 450 | ||
325.50 € | 1 | 23 jours | 170 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 125 | 54 | roulette pivotante | 245 | 4962 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 450 | ||
305.26 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 125 | 54 | roulette pivotante | 245 | 4890 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 500 | ||
331.53 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | - | 125 | 54 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5140 | 200 | 65 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
350.98 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | - | 125 | 54 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5105 | 200 | 71 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
411.94 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 125 | 54 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5220 | 200 | 71 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
392.48 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 125 | 54 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5360 | 200 | 65 Shore A | noir | no | no | 500 | ||
338.71 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | - | 125 | 54 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5140 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 500 | ||
358.95 € | 1 | 23 jours | 200 | 320,01 à 485,00 | - | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5140 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 450 | ||
419.90 € | 1 | 23 jours | 200 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5280 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 450 | ||
399.68 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5280 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 500 | ||
279.37 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 50 | roulette pivotante | 295 | 5490 | 250 | 65 Shore A | noir | no | no | 650 | ||
300.84 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 50 | roulette pivotante | 295 | 5418 | 250 | 71 Shore A | noir | no | no | 650 | ||
295.88 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 150 | 50 | roulette pivotante | 295 | 5604 | 250 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 650 | ||
315.23 € | 1 | 23 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 150 | 50 | roulette pivotante | 295 | 5530 | 250 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 550 | ||
372.06 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 5930 | 250 | 65 Shore A | noir | no | no | 650 | ||
393.53 € | 1 | 7 jours | 205 | 485,01 à 750,00 | - | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 5912 | 250 | 71 Shore A | noir | no | no | 650 | ||
388.58 € | 1 | 7 jours | 205 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 6130 | 250 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 650 | ||
407.94 € | 1 | 23 jours | 205 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 5970 | 250 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 550 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté |
Matériau | Caoutchouc | Largeur de roue(mm) | 50 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Dureté du revêtement
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles