Monture : série LO
Roue : série SETH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LO-SETH 250K
Référence pièce
|
---|
LO-SETH 250K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.74 € | 1 | 7 jours | 205 | Jusqu'à 35.0 | 160 | roulette pivotante | 295 | 7607 | 250 | 60 | 1200 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Acier | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Largeur de roue B(mm) | 50 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun clair |
Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-SETH, le numéro d'article est le suivant: LO-SETH 250K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LO-SETH 250K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LO-SETH 125K-RI4 |
LO-SETH 125K-ST |
LO-SETH 125K-ST-RI4 |
LO-SETH 150K |
LO-SETH 150K-RI4 |
LO-SETH 250K-ST |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.17 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | 125 | roulette pivotante | 170 | 4356 | 125 | 50 | 500 | ||
367.30 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | 125 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4530 | 125 | 50 | 500 | ||
428.26 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | 125 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4700 | 125 | 50 | 500 | ||
315.59 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | 125 | roulette pivotante | 200 | 4660 | 150 | 50 | 650 | ||
376.55 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | 125 | roulette pivotante | 200 | 4880 | 150 | 50 | 650 | ||
548.50 € | 1 | 7 jours | 205 | Jusqu'à 35.0 | 160 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 7957 | 250 | 60 | 1200 |