Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-SPO (Numéros de référence)

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-SPO
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LO-SPO 160G

Référence pièce
LO-SPO 160G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

222.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus20050moyeu lisseroulette pivotante205390016050-25850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel
Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-SPO, le numéro d'article est le suivant: LO-SPO 160G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LO-SPO 160G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LO-SPO 127G-ST-RI4
LO-SPO 127K
LO-SPO 127K-RI4
LO-SPO 160G-RI4
LO-SPO 160G-ST
LO-SPO 160G-ST-RI4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

335.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205485,01 à 750,0016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170410012550-25750

221.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205485,01 à 750,0016050roulement à billesroulette pivotante170369012550-20750

282.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245485,01 à 750,0020050roulement à billesroulette pivotante170378412550-20750

283.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245750.01 ou plus20050moyeu lisseroulette pivotante205408816050-25850

290.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245750.01 ou plus20050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage205430016050-25850

351.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245750.01 ou plus20050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage205448616050-25850

Assistance technique