Monture : série LO
Roue : série SPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LO-SPO 160K-ST-RI4
Référence pièce
|
---|
LO-SPO 160K-ST-RI4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.77 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 295 | 750.01 ou plus | 250 | 65 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 205 | 4740 | 160 | 50 | -20 | 850 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel |
Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-SPO, le numéro d'article est le suivant: LO-SPO 160K-ST-RI4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LO-SPO 160K-ST-RI4.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LO-SPO 127G-ST-RI4 |
LO-SPO 127K |
LO-SPO 127K-RI4 |
LO-SPO 200G |
LO-SPO 200G-RI4 |
LO-SPO 200G-ST |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.75 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 205 | 485,01 à 750,00 | 160 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4100 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
221.07 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 205 | 485,01 à 750,00 | 160 | 50 | roulement à billes | roulette pivotante | 170 | 3690 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
282.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulement à billes | roulette pivotante | 170 | 3784 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
276.45 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 295 | Jusqu'à 35.0 | 250 | 65 | moyeu lisse | roulette pivotante | 245 | 4410 | 200 | 50 | -25 | 1250 | ||
337.40 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 295 | Jusqu'à 35.0 | 250 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 245 | 4620 | 200 | 50 | -25 | 1250 | ||
368.67 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 295 | Jusqu'à 35.0 | 250 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 245 | 4810 | 200 | 50 | -25 | 1250 |