Roulette d’appareil pivotante, série LPA-POA

Roulette d’appareil pivotante, série LPA-POA
Roulette d’appareil pivotante avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série LPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPA-POA 35G
LPA-POA 35G-RA
LPA-POA 50G
LPA-POA 50G-FI
LPA-POA 75G
LPA-POA 75G-FI
LPA-POA 102G
LPA-POA 102G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

7.74 €

1 5 jours 125-100roulette pivotante52176352575

12.57 €

1 23 jours 125-100roulette pivotante avec blocage52202352575

7.83 €

1 5 jours 125Conductivité100roulette pivotante71190501875

10.87 €

1 5 jours 125Conductivité100roulette pivotante avec blocage71211501875

9.99 €

1 5 jours 125-100roulette pivotante100243752375

12.93 €

1 5 jours 150-125roulette pivotante avec blocage100272752375

13.97 €

1 7 jours 125Conductivité100roulette pivotante1232971002270

17.05 €

1 7 jours 125-100roulette pivotante avec blocage1233341002270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60 Largeur de roue B(mm) 32
Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique