Monture : série L
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-PATH 125KF-FI-FS
Référence pièce
|
---|
L-PATH 125KF-FI-FS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.93 € | 1 | 23 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1207 | 125 | 32 | -20 | 250 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PATH, le numéro d'article est le suivant: L-PATH 125KF-FI-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-PATH 125KF-FI-FS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-PATH 100G-FS |
L-PATH 100G-ST |
L-PATH 100G-ST-FS |
L-PATH 125KF-FS |
L-PATH 125KF-ST |
L-PATH 125KF-ST-ELS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.10 € | 1 | 23 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 885 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
58.92 € | 1 | 7 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 879 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
95.29 € | 1 | 23 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1085 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
78.45 € | 1 | 23 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 150 | 1074 | 125 | 32 | -20 | 250 | ||
69.25 € | 1 | 7 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1033 | 125 | 32 | -20 | 250 | ||
90.15 € | 1 | 7 jours | 195 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1062 | 125 | 32 | -20 | 160 |