Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PATH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PATH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-PATH 160G-CS11-FS

Référence pièce
L-PATH 160G-CS11-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

196.16 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00Conductivité14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195292816040-25400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PATH, le numéro d'article est le suivant: L-PATH 160G-CS11-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-PATH 160G-CS11-FS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-PATH 100G-FS
L-PATH 100G-ST
L-PATH 100G-ST-FS
L-PATH 160G-FI
L-PATH 160G-FI-FS
L-PATH 160G-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

68.10 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante12588510032-25200

58.92 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12587910032-25200

95.29 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage125108510032-25200

122.75 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00Conductivité14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195238516040-25400

162.35 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195302016040-25400

118.58 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante195265016040-25400

Assistance technique