Monture : série LPA
Roue : série VPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LPA-VPA 100K-FI-EL
Référence pièce
|
---|
LPA-VPA 100K-FI-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Matériau (détails) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 1 | 7 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | roulette pivotante avec blocage | 123 | 432 | 100 | 25 | noir | no | no | 70 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 60 | Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore A | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 60 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante, série LPA-VPA, le numéro d'article est le suivant: LPA-VPA 100K-FI-EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LPA-VPA 100K-FI-EL.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Matériau (détails)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LPA-VPA 100G-FI-FA |
LPA-VPA 100K |
LPA-VPA 100K-EL |
LPA-VPA 100K-FI-EL-FA |
LPA-VPA 100K-FI-FA |
LPA-VPA 50G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Matériau (détails) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07 € | 1 | 7 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante avec blocage | 123 | 454 | 100 | 25 | gris | oui | oui | 70 | ||
18.72 € | 1 | 5 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 123 | 424 | 100 | 25 | gris | oui | oui | 70 | ||
25.30 € | 1 | 7 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | roulette pivotante | 123 | 400 | 100 | 25 | noir | no | no | 70 | ||
34.20 € | 1 | 7 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 75 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | roulette pivotante avec blocage | 123 | 445 | 100 | 25 | noir | no | no | 70 | ||
27.60 € | 1 | 7 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 75 | 25 | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante avec blocage | 123 | 492 | 100 | 25 | gris | oui | oui | 70 | ||
9.77 € | 1 | 5 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | moyeu lisse | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | roulette pivotante | 71 | 210 | 50 | 18 | gris | oui | oui | 40 |