Monture : série LPFE
Roue : série ALEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LPFE-ALEV 125K-SG-FA
Référence pièce
|
---|
LPFE-ALEV 125K-SG-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.39 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 85 | 100 | 37 | 192 | 3917 | 125 | 40 | gris | oui | oui | 250 |
Loading...
Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette pivotante à suspension | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges, série LPFE-ALEV, le numéro d'article est le suivant: LPFE-ALEV 125K-SG-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LPFE-ALEV 125K-SG-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LPFE-ALEV 100K-FA |
LPFE-ALEV 100K-SG-FA |
LPFE-ALEV 125K-FA |
LPFE-ALEV 127K |
LPFE-ALEV 127K-SG |
LPFE-ALEV 150K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.61 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 255 | 140,01 à 220,00 | Antistatique | 100 | 85 | 150 | 50 | 170 | 3440 | 100 | 40 | noir | no | no | 200 | ||
271.10 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | 170 | 3700 | 100 | 40 | gris | oui | oui | 200 | ||
304.88 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 85 | 100 | 37 | 192 | 3600 | 125 | 40 | noir | no | no | 250 | ||
516.95 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 37 | 225 | 7370 | 125 | 50 | noir | no | no | 300 | ||
518.63 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 37 | 225 | 7388 | 125 | 50 | gris | oui | oui | 300 | ||
518.66 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | 255 | 7171 | 150 | 50 | noir | no | no | 400 |