Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-POEV (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-POEV
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-POEV 100XR-SG-FA

Référence pièce
L-POEV 100XR-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

53.73 €

1 23 jours 150140,01 à 220,001008512537roulement à rouleauxroulette pivotante12582610032grisouioui-25200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-POEV, le numéro d'article est le suivant: L-POEV 100XR-SG-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-POEV 100XR-SG-FA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-POEV 100G-FI-FA
L-POEV 100G-FI-SB
L-POEV 100G-FI-SB-FA
L-POEV 100XR-ST
L-POEV 100XR-ST-FA
L-POEV 100XR-ST-SB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

59.59 €

1 7 jours 125140,01 à 220,001008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12586410032noirnono-25200

54.89 €

1 7 jours 125140,01 à 220,001008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12582110032bleueouioui-25200

62.46 €

1 7 jours 125140,01 à 220,001008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12590510032bleueouioui-25200

71.72 €

1 7 jours 150140,01 à 220,001008512537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125100410032noirnono-25200

79.30 €

1 7 jours 150140,01 à 220,001008512537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125104010032noirnono-25200

74.61 €

1 7 jours 150140,01 à 220,001008512537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125100210032bleueouioui-25200

Assistance technique