Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PPN (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PPN
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polypropylène

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PPN

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-PPN 150G-ST

Référence pièce
L-PPN 150G-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

88.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190246015050300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 60 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-PPN, le numéro d'article est le suivant: L-PPN 150G-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-PPN 150G-ST.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-PPN 100G-FI-FA
L-PPN 100G-ST
L-PPN 100G-ST-FA
L-PPN 150G-ST-FA
L-PPN 150R
L-PPN 150R-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

51.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12583810037160

54.71 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12584110037160

63.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12591310037160

99.96 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102220,01 à 320,00-1401108032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190268715050300

63.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102220,01 à 320,00-1401108032roulement à rouleauxroulette pivotante190194915050300

74.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser102220,01 à 320,00-1401108032roulement à rouleauxroulette pivotante190216615050300

Assistance technique