Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LPXA-VPA

Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LPXA-VPA
Roulette d’appareil pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPXA-VPA 50G
LPXA-VPA 50G-FI
LPXA-VPA 75G
LPXA-VPA 75G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

53.20 €

1 7 jours 195Résistance à la chaleur15030roulette pivotante71208501840

71.49 €

1 5 jours 236Résistance à la chaleur / Conductivité18638roulette pivotante avec blocage71227501840

59.35 €

1 7 jours 236Résistance à la chaleur / Conductivité18638roulette pivotante100307752560

76.58 €

1 7 jours 236Résistance à la chaleur18638roulette pivotante avec blocage100322752560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60 Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique