Monture : série LPX
Roue : série PGV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA
Référence pièce
|
---|
LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.81 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 236 | 80,01 à 140,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 60 | 186 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 146 | 1133 | 105 | 24 | noir | no | no | -25 | 120 |
Loading...
Matériau de la roue | Aluminium | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | oui | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 134 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LPX-PGV, le numéro d'article est le suivant: LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA |
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-EL-FA |
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA |
LPX-PGV 120XR-PG2-EL-FA |
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-EL-FA |
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-SG-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.76 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 236 | 80,01 à 140,00 | Conductivité / Résistance à la chaleur | 100 | 60 | 186 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 146 | 1154 | 105 | 24 | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
397.40 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 236 | 80,01 à 140,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 60 | 186 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 146 | 1332 | 105 | 24 | noir | no | no | -25 | 120 | ||
390.35 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 124 | 80,01 à 140,00 | Conductivité / Résistance à la chaleur | 100 | 60 | 84 | 24 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 146 | 1191 | 105 | 24 | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
320.68 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 124 | 140,01 à 220,00 | Résistance à la chaleur | 120 | 80 | 84 | 24 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 164 | 1552 | 120 | 30 | noir | no | no | -25 | 150 | ||
470.75 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 124 | 140,01 à 220,00 | Conductivité / Résistance à la chaleur | 120 | 80 | 84 | 24 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 164 | 1850 | 120 | 30 | noir | no | no | -25 | 150 | ||
461.35 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 124 | 140,01 à 220,00 | Résistance à la chaleur | 120 | 80 | 84 | 24 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 164 | 1882 | 120 | 30 | gris | oui | oui | -25 | 150 |