Monture : série LRA
Roue : série GSPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LRA-GSPO 35K |
LRA-GSPO 35K-RA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Type de produit | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.18 € | 1 | 5 jours | 69 | roulette pivotante | 154 | ||
43.50 € | 1 | 23 jours | 72 | roulette pivotante avec blocage | 181 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 43 | Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue B(mm) | 19 |
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
Hauteur totale(mm) | 50 | Diamètre de roue(mm) | 35 | Largeur de roue(mm) | 28 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 80 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | beige naturel | Couleur de la jante | beige naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 100 |
Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Type de produit
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles