Monture : série LRA
Roue : série POA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LRA-POA 50G-E03
Référence pièce
|
---|
LRA-POA 50G-E03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.56 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 72 | - | 50 | 18 | roulette pivotante | 72 | 287 | 50 | 18 | douille expansible | 75 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante, série LRA-POA, le numéro d'article est le suivant: LRA-POA 50G-E03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LRA-POA 50G-E03.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LRA-POA 102G-E03 |
LRA-POA 102G-E04 |
LRA-POA 102G-E05 |
LRA-POA 50G-E04 |
LRA-POA 50G-E05 |
LRA-POA 50G-E07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.39 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 124 | - | 100 | 22 | roulette pivotante | 124 | 400 | 100 | 22 | douille expansible | 70 | ||
27.39 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 124 | - | 100 | 22 | roulette pivotante | 124 | 416 | 100 | 22 | douille expansible | 70 | ||
27.39 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 124 | - | 100 | 22 | roulette pivotante | 124 | 426 | 100 | 22 | douille expansible | 70 | ||
21.56 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 72 | - | 50 | 18 | roulette pivotante | 72 | 310 | 50 | 18 | douille expansible | 75 | ||
21.56 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 72 | - | 50 | 18 | roulette pivotante | 72 | 361 | 50 | 18 | douille expansible | 75 | ||
21.56 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 72 | - | 50 | 18 | roulette pivotante | 72 | 370 | 50 | 18 | douille expansible | 75 |