Roulette pivotante compacte en tôle d’acier, série LR-GSPO

Roulette pivotante compacte en tôle d’acier, série LR-GSPO
Roulette pivotante compacte en tôle d’acier avec trou central, roue fortes charges en polyamide moulé

Monture : série LR

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série GSPO

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • Test selon DIN 12530 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR-GSPO 60K
LR-GSPO 60K-RA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Poids
(g)

66.33 €

1 5 jours roulette pivotante581

74.36 €

1 23 jours roulette pivotante avec blocage624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 72 Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 70 Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de roue B(mm) 19 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité
Matériau Matière synthétique Hauteur totale(mm) 80 Diamètre de roue(mm) 60
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 80 Shore D Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 250 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 250

Assistance technique