Monture : série LRXA
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LRXA-PATH 50G
Référence pièce
|
---|
LRXA-PATH 50G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.70 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 72 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 69 | 150 | 50 | 19 | trou central | oui | -25 | 75 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-PATH, le numéro d'article est le suivant: LRXA-PATH 50G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LRXA-PATH 50G.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type de montage
Antirouille
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LRXA-PATH 50G-EXR02 |
LRXA-PATH 50G-EXR03 |
LRXA-PATH 50G-EXR04 |
LRXA-PATH 50G-EXR05 |
LRXA-PATH 50G-EXV02 |
LRXA-PATH 50G-EXV03 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.43 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 220 | 50 | 19 | douille expansible | oui | -25 | 75 | ||
62.43 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | Conductivité | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 231 | 50 | 19 | douille expansible | oui | -25 | 75 | ||
62.43 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 72 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 240 | 50 | 19 | douille expansible | oui | -25 | 75 | ||
62.43 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 72 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 250 | 50 | 19 | douille expansible | oui | -25 | 75 | ||
62.43 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 72 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 220 | 50 | 19 | douille expansible | oui | -25 | 75 | ||
62.43 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 72 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 230 | 50 | 19 | douille expansible | oui | -25 | 75 |