Monture : série LRXA
Roue : série TPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LRXA-TPA 75G-FI-EXV07
Référence pièce
|
---|
LRXA-TPA 75G-FI-EXV07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.35 € | 1 | 7 jours | 101 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 101 | 347 | 75 | 25 | douille expansible | gris argent | oui | 75 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 60 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-TPA, le numéro d'article est le suivant: LRXA-TPA 75G-FI-EXV07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LRXA-TPA 75G-FI-EXV07.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type de montage
Couleur de la jante
Antirouille
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LRXA-TPA 50G-EXR03 |
LRXA-TPA 50G-EXR04 |
LRXA-TPA 50G-EXR05 |
LRXA-TPA 75KFD |
LRXA-TPA 75KFD-ELS |
LRXA-TPA 75KFD-EXR02 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Type de montage | Couleur de la jante | Antirouille | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.65 € | 1 | 7 jours | 69 | 35.01 à 80.00 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 224 | 50 | 19 | douille expansible | gris argent | oui | 50 | ||
61.65 € | 1 | 7 jours | 69 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 238 | 50 | 19 | douille expansible | gris argent | oui | 50 | ||
61.65 € | 1 | 7 jours | 72 | 35.01 à 80.00 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | roulette pivotante | 72 | 248 | 50 | 19 | douille expansible | gris argent | oui | 50 | ||
58.92 € | 1 | 5 jours | 101 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 98 | 262 | 75 | 25 | trou central | gris argent | no | 75 | ||
65.15 € | 1 | 7 jours | 101 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 98 | 267 | 75 | 25 | trou central | noir | no | 50 | ||
74.65 € | 1 | 7 jours | 101 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 101 | 336 | 75 | 25 | douille expansible | gris argent | no | 75 |