Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-TPA (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-TPA
Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LRXA-TPA 50KFD-EXV02

Référence pièce
LRXA-TPA 50KFD-EXV02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722285019douille expansiblegris argentno50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 43
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-TPA, le numéro d'article est le suivant: LRXA-TPA 50KFD-EXV02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LRXA-TPA 50KFD-EXV02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LRXA-TPA 50G-EXR03
LRXA-TPA 50G-EXR04
LRXA-TPA 50G-EXR05
LRXA-TPA 50KFD-EXV03
LRXA-TPA 50KFD-EXV04
LRXA-TPA 50KFD-EXV05
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

61.65 €

1 7 jours 6935.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722245019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 6935.01 à 80.00Conductivité5019moyeu lisseroulette pivotante722385019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722485019douille expansiblegris argentoui50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722355019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722475019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722565019douille expansiblegris argentno50

Assistance technique