Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-GB

Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-GB
Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSD-GB 100K
LSD-GB 128K
LSD-GB 150K-35
LSD-GB 200K-35
LSD-GB 202K
LSD-GB 250K
LSD-GB 252K
LSD-GB 302K
LSD-GB 304K
LSD-GB 404K-42
LSD-GB 504K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

453.27 €

1 7 jours 185750.01 ou plus14011012550145515010040810

695.87 €

1 23 jours 215Jusqu'à 35.01751401505018511670125601500

727.50 €

1 23 jours 260Jusqu'à 35.01751402005021511950150501400

792.47 €

1 23 jours 280Jusqu'à 35.01751402008026014500200501800

1,651.05 €

1 7 jours 330Jusqu'à 35.02552002506028031810200802850

1,760.69 €

1 7 jours 330Jusqu'à 35.02552002508033032000250602700

1,991.75 €

1 7 jours 390Jusqu'à 35.02552003008033038900250803700

2,781.65 €

1 7 jours 390Jusqu'à 35.025520030010039053600300804300

3,607.68 €

1 7 jours 530Jusqu'à 35.0255200400100390666603001005400

9,836.62 €

1 23 jours 145Jusqu'à 35.0400300100405301304004001006800

14,364.60 €

1 23 jours 185Jusqu'à 35.04003001255063024310050015012000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée pivotante
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -30

Assistance technique