Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-GSPO (Numéros de référence)

Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-GSPO
Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges en polyamide moulé

Monture : série LSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GSPO

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSD-GSPO 80K
LSD-GSPO 100K
LSD-GSPO 125K
LSD-GSPO 150K
LSD-GSPO 200K
LSD-GSPO 250K
LSD-GSPO 302K
LSD-GSPO 400K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

414.90 €

1 5 jours 450140110360751254090804017501.750

505.91 €

1 5 jours 215175140150501606947100402250-

1,398.23 €

1 7 jours 2602552002005020516810125553600-

1,551.53 €

1 7 jours 2802552002008023018900150554500-

2,199.89 €

1 7 jours 3302552002506029024030200555400-

5,871.92 €

1 23 jours 3304003002508038065740250659000-

17,269.21 €

1 23 jours 3905004003008050017440030011018000-

19,392.88 €

1 23 jours 39050040030010060020200040011020000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore D Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique