Roulette pivotante fortes charges, série LS-P

Roulette pivotante fortes charges, série LS-P
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue avec bandage pneumatiqueavec jante en tôle d’acier

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série P

  • bandage : Bandage pneumatique avec profil à rainures, dureté 60 Shore A, couleur noir, 4 Ply-Rating
  • jante : tôle d’acier, emboutie, avec moyeu tube acier soudé
  • peint, couleur argent
  • en cas de pression de gonflage insuffisante, les roulettes pivotantes avec blocage perdent leur effet de blocage

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +50 °C
  • les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
  • vitesses possibles jusqu’à max. 16 km/h pour les roues à roulement à billes et capacité de charge réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-P 410K
LS-P 410K-RI4
LS-P 420K
LS-P 420K-RI4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

640.73 €

1 7 jours 320,01 à 485,005347012508400100350

771.36 €

1 23 jours 320,01 à 485,005047012951400100350

666.17 €

1 7 jours 485,01 à 750,005047813600415115525

796.80 €

1 23 jours 485,01 à 750,005047813500415115525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 170 Matériau de la roue Acier
Longueur de la plaque L(mm) 200 Largeur de la plaque W(mm) 160 Diam. de roue D(Ø) 125
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette pivotante Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 60 Shore A Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -30

Assistance technique