Roulette pivotante fortes charges, série LS-SPO (Numéros de référence)

Roulette pivotante fortes charges, série LS-SPO
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LS-SPO 160G-ST-FA-FS

Référence pièce
LS-SPO 160G-ST-FA-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

390.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage205510216050-25850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges, série LS-SPO, le numéro d'article est le suivant: LS-SPO 160G-ST-FA-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-SPO 160G-ST-FA-FS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LS-SPO 127G-FA-RI4
LS-SPO 127G-FA-RI4-FS
LS-SPO 127G-FS
LS-SPO 160G-ST-FA-RI4
LS-SPO 160G-ST-FA-RI4-FS
LS-SPO 160G-ST-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

312.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170382312550-25750

377.27 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170439312550-25750

306.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170398812550-25750

382.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205750.01 ou plus14011016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage205464416050-25850

451.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser205750.01 ou plus14011016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage205530216050-25850

378.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage205500016050-25850

Assistance technique