Monture : série LS
Roue : série VLE
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LS-VLE 410K-RI4
Référence pièce
|
---|
LS-VLE 410K-RI4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,199.03 € | 1 | 23 jours | 125 | 750.01 ou plus | - | 200 | 160 | 100 | 30 | roulette pivotante | 473 | 24200 | 405 | 105 | -20 | 950 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Acier | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier lourde | Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore A | Couleur de la bande de roulement | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Antirouille | no |
Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fortes charges, série LS-VLE, le numéro d'article est le suivant: LS-VLE 410K-RI4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-VLE 410K-RI4.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LS-VLE 250K-ST-RI4 |
LS-VLE 252K |
LS-VLE 252K-RI4 |
LS-VLE 460K |
LS-VLE 460K-RI4 |
LS-VLE 530K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838.30 € | 1 | 7 jours | 358 | 320,01 à 485,00 | - | 175 | 140 | 306 | 105 | roulette pivotante avec blocage | 305 | 12859 | 250 | 85 | -30 | 450 | ||
683.10 € | 1 | 7 jours | 358 | 485,01 à 750,00 | - | 175 | 140 | 306 | 105 | roulette pivotante | 305 | 12976 | 250 | 85 | -30 | 600 | ||
768.02 € | 1 | 7 jours | 473 | 485,01 à 750,00 | - | 175 | 140 | 405 | 105 | roulette pivotante | 305 | 12200 | 250 | 85 | -30 | 600 | ||
1,419.02 € | 1 | 7 jours | 125 | Jusqu'à 35.0 | - | 200 | 160 | 100 | 30 | roulette pivotante | 518 | 32800 | 455 | 120 | -20 | 1415 | ||
1,680.26 € | 1 | 23 jours | 125 | Jusqu'à 35.0 | - | 200 | 160 | 100 | 30 | roulette pivotante | 518 | 35870 | 455 | 120 | -20 | 1415 | ||
2,861.46 € | 1 | 23 jours | 150 | Jusqu'à 35.0 | - | 255 | 200 | 125 | 38 | roulette pivotante | 618 | 61390 | 525 | 140 | -20 | 1885 |