Monture : série L
Roue : série VSTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-VSTH 60K |
L-VSTH 60K-RA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.28 € | 1 | 5 jours | roulette pivotante | 785 | ||
79.24 € | 1 | 23 jours | roulette pivotante avec blocage | 815 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 195 | Plage de charge(daN) | 140,01 à 220,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Acier | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
Diam. de roue D(Ø) | 160 | Largeur de roue B(mm) | 40 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier | Matériau | Polyuréthane | Hauteur totale(mm) | 80 |
Diamètre de roue(mm) | 60 | Largeur de roue(mm) | 35 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun clair |
Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 200 | Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles