Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-VWPP (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-VWPP
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VWPP

  • bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-VWPP 200R-ST

Référence pièce
L-VWPP 200R-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

128.55 €

1 7 jours 13580,01 à 140,00Conductivité14011010032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235344620050noirnono100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 50 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-VWPP, le numéro d'article est le suivant: L-VWPP 200R-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-VWPP 200R-ST.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L-VWPP 125G-FI-FA
L-VWPP 125G-FI-SG
L-VWPP 125G-FI-SG-FA
L-VWPP 200R-ST-FA
L-VWPP 200R-ST-SG
L-VWPP 200R-ST-SG-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

68.85 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150105612538noirnono50

64.49 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150104912538grisouioui50

72.06 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150105012538grisouioui50

139.58 €

1 23 jours 13580,01 à 140,00Conductivité14011010032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235358720050noirnono100

138.83 €

1 7 jours 13580,01 à 140,00Conductivité14011010032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235345820050grisouioui100

149.86 €

1 23 jours 13580,01 à 140,00Conductivité14011010032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235359420050grisouioui100

Assistance technique