Monture : série L
Roue : série VWPP
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-VWPP 250G-3
Référence pièce
|
---|
L-VWPP 250G-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.44 € | 1 | 7 jours | 135 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 295 | 4235 | 250 | 60 | noir | no | no | 160 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 50 Shore A | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-VWPP, le numéro d'article est le suivant: L-VWPP 250G-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-VWPP 250G-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-VWPP 125G-FI-FA |
L-VWPP 125G-FI-SG |
L-VWPP 125G-FI-SG-FA |
L-VWPP 250G-3-ST |
L-VWPP 250R-3 |
L-VWPP 250R-3-ST |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.85 € | 1 | 7 jours | 150 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1056 | 125 | 38 | noir | no | no | 50 | ||
64.49 € | 1 | 7 jours | 150 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1049 | 125 | 38 | gris | oui | oui | 50 | ||
72.06 € | 1 | 7 jours | 195 | 35.01 à 80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1050 | 125 | 38 | gris | oui | oui | 50 | ||
179.55 € | 1 | 7 jours | 135 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 295 | 4887 | 250 | 60 | noir | no | no | 160 | ||
159.08 € | 1 | 7 jours | 135 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 295 | 4257 | 250 | 60 | noir | no | no | 160 | ||
190.22 € | 1 | 7 jours | 135 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 295 | 4927 | 250 | 60 | noir | no | no | 160 |