Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWGE-TPA

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWGE-TPA
Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris argent, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétiq ue, version électro-conductrice, non tachant

Monture : série LWG

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris argent RAL 7001
  • design moderne, esthétique

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LWGE-TPA 101KF-11-ELS
LWGE-TPA 101KF-11-ELS-AMG100
LWGE-TPA 101KF-11-ELS-AMG125
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMG100
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMG125
LWGE-TPA 101KF-CS11-ELS
LWGE-TPA 101KF-ELS
LWGE-TPA 101KF-ELS-GS10
LWGE-TPA 101KF-ELS-GS12
LWGE-TPA 101KF-ELS-P25
LWGE-TPA 101KF-ELS-ZA51
LWGE-TPA 101KF-ELS-ZA55
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-GS10
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-GS12
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-P25
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-ZA51
LWGE-TPA 101KF-FI-ELS-ZA55
LWGE-TPA 126KF-11-ELS
LWGE-TPA 126KF-11-ELS-AMG100
LWGE-TPA 126KF-11-ELS-AMG125
LWGE-TPA 126KF-11-FI-ELS
LWGE-TPA 126KF-11-FI-ELS-AMG100
LWGE-TPA 126KF-11-FI-ELS-AMG125
LWGE-TPA 126KF-CS11-ELS
LWGE-TPA 126KF-ELS
LWGE-TPA 126KF-ELS-GS10
LWGE-TPA 126KF-ELS-GS12
LWGE-TPA 126KF-ELS-P25
LWGE-TPA 126KF-ELS-ZA51
LWGE-TPA 126KF-ELS-ZA55
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-GS10
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-GS12
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-P25
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA51
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

52.23 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante135423100trou central70

62.43 €

1 23 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante135531100trou central70

63.05 €

1 23 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante135546100trou central70

57.65 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135475100trou central70

67.85 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135571100trou central70

68.47 €

1 23 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135586100trou central70

131.38 €

1 23 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135625100trou central70

52.23 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante135419100trou central70

54.85 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante135461100tige filetée70

55.36 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante135476100tige filetée70

61.73 €

1 7 jours 160Conductivité9066125roulette pivotante135568100platine à visser70

63.00 €

1 7 jours 160Conductivité--125roulette pivotante135588100tige70

63.00 €

1 7 jours 160Conductivité--125roulette pivotante135575100tige70

57.65 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135462100trou central70

60.26 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135496100tige filetée70

60.78 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135518100tige filetée70

67.10 €

1 23 jours 160Conductivité9066125roulette pivotante avec blocage135615100platine à visser70

68.42 €

1 7 jours 160Conductivité--125roulette pivotante avec blocage135634100tige70

68.42 €

1 7 jours 160Conductivité--125roulette pivotante avec blocage135624100tige70

55.12 €

1 7 jours 135-55-100roulette pivotante160507125trou central80

65.32 €

1 23 jours 135-55-100roulette pivotante160596125trou central80

65.94 €

1 23 jours 135-55-100roulette pivotante160621125trou central80

60.25 €

1 7 jours 135-55-100roulette pivotante avec blocage160546125trou central80

70.43 €

1 23 jours 135-55-100roulette pivotante avec blocage160661125trou central80

71.07 €

1 23 jours 135-55-100roulette pivotante avec blocage160671125trou central80

134.25 €

1 23 jours 135-55-100roulette pivotante avec blocage160699125trou central80

55.12 €

1 7 jours 135-55-100roulette pivotante160494125trou central80

57.73 €

1 7 jours 135-55-100roulette pivotante160550125tige filetée80

58.25 €

1 7 jours 138-55-100roulette pivotante160564125tige filetée80

64.57 €

1 7 jours 135-9066100roulette pivotante160662125platine à visser80

65.90 €

1 7 jours 135---100roulette pivotante160648125tige80

65.90 €

1 7 jours 135---100roulette pivotante160720125tige80

60.25 €

1 7 jours 135-55-100roulette pivotante avec blocage160544125trou central80

62.85 €

1 7 jours 138-55-100roulette pivotante avec blocage160580125tige filetée80

63.38 €

1 7 jours 135-55-100roulette pivotante avec blocage160610125tige filetée80

69.99 €

1 23 jours 135-9066100roulette pivotante avec blocage160720125platine à visser80

71.02 €

1 7 jours 135---100roulette pivotante avec blocage160708125tige80

71.02 €

1 7 jours 135---100roulette pivotante avec blocage160670125tige80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement roulement à billes (C) Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent RAL 7001
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique