Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWG-TPA (Numéros de référence)

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWG-TPA
Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris argent, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LWG

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris argent RAL 7001
  • design moderne, esthétique

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LWG-TPA 101G-11-FI
LWG-TPA 101G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

33.82 €

1 5 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135408100trou central100

33.82 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135408100trou central100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent RAL 7001 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique