Monture : série LWG
Roue : série TPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LWG-TPA 101G-FI-P25
Référence pièce
|
---|
LWG-TPA 101G-FI-P25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.07 € | 1 | 7 jours | 138 | - | 90 | 66 | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 138 | 550 | 100 | platine à visser | 100 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 32 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | Matériau | Caoutchouc |
Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 85 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | gris argent RAL 7001 | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWG-TPA, le numéro d'article est le suivant: LWG-TPA 101G-FI-P25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LWG-TPA 101G-FI-P25.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LWG-TPA 101G-11-AMG125 |
LWG-TPA 101G-11-FI |
LWG-TPA 101G-11-FI-AMG100 |
LWG-TPA 101G-FI-ZA51 |
LWG-TPA 101G-FI-ZA55 |
LWG-TPA 101G-GS10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.38 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 472 | 100 | trou central | 100 | ||
33.82 € | 1 | 5 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 408 | 100 | trou central | 100 | ||
44.01 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 506 | 100 | trou central | 100 | ||
45.39 € | 1 | 7 jours | 135 | - | - | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 564 | 100 | tige | 100 | ||
45.39 € | 1 | 7 jours | 135 | - | - | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 570 | 100 | tige | 100 | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 404 | 100 | tige filetée | 100 |