Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWK-TPA

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWK-TPA
Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris blanc, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LWK

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris blanc RAL 9002
  • design moderne, esthétique

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LWK-TPA 101G
LWK-TPA 101G-11
LWK-TPA 101G-11-AMW100
LWK-TPA 101G-11-AMW125
LWK-TPA 101G-11-FI
LWK-TPA 101G-11-FI-AMW100
LWK-TPA 101G-11-FI-AMW125
LWK-TPA 101G-CS11
LWK-TPA 101G-FI
LWK-TPA 101G-FI-GS10
LWK-TPA 101G-FI-GS12
LWK-TPA 101G-FI-P25
LWK-TPA 101G-FI-ZA51
LWK-TPA 101G-FI-ZA55
LWK-TPA 101G-GS10
LWK-TPA 101G-GS12
LWK-TPA 101G-P25
LWK-TPA 101G-ZA51
LWK-TPA 101G-ZA55
LWK-TPA 101KF
LWK-TPA 101KF-11
LWK-TPA 101KF-11-AMW100
LWK-TPA 101KF-11-AMW125
LWK-TPA 101KF-11-FI
LWK-TPA 101KF-11-FI-AMW100
LWK-TPA 101KF-11-FI-AMW125
LWK-TPA 101KF-CS11
LWK-TPA 101KF-FI
LWK-TPA 101KF-FI-GS10
LWK-TPA 101KF-FI-GS12
LWK-TPA 101KF-FI-P25
LWK-TPA 101KF-FI-ZA51
LWK-TPA 101KF-FI-ZA55
LWK-TPA 101KF-GS10
LWK-TPA 101KF-GS12
LWK-TPA 101KF-P25
LWK-TPA 101KF-ZA51
LWK-TPA 101KF-ZA55
LWK-TPA 126G
LWK-TPA 126G-11
LWK-TPA 126G-11-AMW100
LWK-TPA 126G-11-AMW125
LWK-TPA 126G-11-FI
LWK-TPA 126G-11-FI-AMW100
LWK-TPA 126G-11-FI-AMW125
LWK-TPA 126G-CS11
LWK-TPA 126G-FI
LWK-TPA 126G-FI-GS10
LWK-TPA 126G-FI-GS12
LWK-TPA 126G-FI-P25
LWK-TPA 126G-FI-ZA51
LWK-TPA 126G-FI-ZA55
LWK-TPA 126G-GS10
LWK-TPA 126G-GS12
LWK-TPA 126G-P25
LWK-TPA 126G-ZA51
LWK-TPA 126G-ZA55
LWK-TPA 126KF
LWK-TPA 126KF-11
LWK-TPA 126KF-11-AMW100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

28.58 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135360100trou central100

28.58 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135365100trou central100

38.77 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135454100trou central100

39.38 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135478100trou central100

33.82 €

1 5 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135414100trou central100

44.01 €

1 23 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135504100trou central100

44.63 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135526100trou central100

107.71 €

1 23 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135556100trou central100

33.82 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135408100trou central100

36.43 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135451100tige filetée100

36.95 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135470100tige filetée100

44.07 €

1 7 jours 138-9066100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage138557100platine à visser100

45.39 €

1 7 jours 135---100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135552100tige100

45.39 €

1 7 jours 135---100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135578100tige100

31.19 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135400100tige filetée100

31.72 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135410100tige filetée100

39.17 €

1 7 jours 138-9066100moyeu lisseroulette pivotante138497100platine à visser100

39.99 €

1 7 jours 135---100moyeu lisseroulette pivotante135518100tige100

39.99 €

1 7 jours 135---100moyeu lisseroulette pivotante135528100tige100

34.28 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135420100trou central100

34.28 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135412100trou central100

44.46 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135506100trou central100

45.08 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135532100trou central100

39.68 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135463100trou central100

49.88 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135562100trou central100

50.50 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135576100trou central100

113.42 €

1 23 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135607100trou central100

39.68 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135462100trou central100

42.30 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135502100tige filetée100

42.83 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135510100tige filetée100

49.13 €

1 7 jours 163-9066125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage138602100platine à visser100

50.47 €

1 7 jours 160---125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135620100tige100

50.47 €

1 7 jours 160---125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135625100tige100

36.89 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135460100tige filetée100

37.41 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135460100tige filetée100

43.78 €

1 23 jours 163-9066125roulement à billes (C)roulette pivotante138566100platine à visser100

45.05 €

1 7 jours 160---125roulement à billes (C)roulette pivotante135570100tige100

45.05 €

1 7 jours 160---125roulement à billes (C)roulette pivotante135576100tige100

31.22 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160434125trou central110

31.22 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160432125trou central110

41.41 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160685125trou central110

42.03 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160542125trou central110

36.07 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160486125trou central110

46.25 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160585125trou central110

46.88 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160598125trou central110

110.37 €

1 23 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160630125trou central110

36.07 €

1 5 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160493125trou central110

38.67 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160528125tige filetée110

39.20 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160533125tige filetée110

46.32 €

1 23 jours 160-9066125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage163630125platine à visser110

47.35 €

1 7 jours 160---125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160638125tige110

47.35 €

1 7 jours 160---125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160648125tige110

33.83 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160474125tige filetée110

34.35 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160488125tige filetée110

40.90 €

1 23 jours 163-9066125moyeu lisseroulette pivotante163588125platine à visser110

42.23 €

1 7 jours 160---125moyeu lisseroulette pivotante160586125tige110

42.23 €

1 7 jours 160---125moyeu lisseroulette pivotante160597125tige110

35.48 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante160505125trou central110

35.48 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante160501125trou central110

45.69 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante160596125trou central110

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris blanc RAL 9002 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique