Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWKXE-TPA (Numéros de référence)

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWKXE-TPA
Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, inoxydable, couleur gris blanc, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétiq ue, version électro-conductrice, non tachant

Monture : série LWKX

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • roulement à billes inox surmoulé, inoxydable, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris blanc RAL 9002
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • design moderne, esthétique

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LWKXE-TPA 126XKF-FI-ELS-ZAX51

Référence pièce
LWKXE-TPA 126XKF-FI-ELS-ZAX51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

98.83 €

1 7 jours 135---100roulette pivotante avec blocage160694125tige80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement roulement à billes (C) Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris blanc RAL 9002
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWKXE-TPA, le numéro d'article est le suivant: LWKXE-TPA 126XKF-FI-ELS-ZAX51.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LWKXE-TPA 126XKF-FI-ELS-ZAX51.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LWKXE-TPA 101XKF-11-ELS-AMWX100
LWKXE-TPA 101XKF-11-ELS-AMWX125
LWKXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS
LWKXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS-AMWX100
LWKXE-TPA 101XKF-11-FI-ELS-AMWX125
LWKXE-TPA 126XKF-FI-ELS-ZAX55
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

79.21 €

1 23 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante135510100trou central70

79.85 €

1 23 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante135524100trou central70

73.83 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135465100trou central70

85.43 €

1 7 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135561100trou central70

86.05 €

1 23 jours 160Conductivité55-125roulette pivotante avec blocage135577100trou central70

98.83 €

1 7 jours 135---100roulette pivotante avec blocage160723125tige80

Assistance technique