Roulette pivotante en acier inox, série LX-PO

Roulette pivotante en acier inox, série LX-PO
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde, roue en polyamide

Monture : série LX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LX-PO 100G
LX-PO 100G-ELS
LX-PO 100G-FI
LX-PO 100G-FI-ELS
LX-PO 100G-ST
LX-PO 100G-ST-ELS
LX-PO 100KAD
LX-PO 100KAD-FI
LX-PO 100KAD-ST
LX-PO 100XR
LX-PO 100XR-FI
LX-PO 100XR-ST
LX-PO 125G
LX-PO 125G-ELS
LX-PO 125G-FI
LX-PO 125G-FI-ELS
LX-PO 125G-ST
LX-PO 125G-ST-ELS
LX-PO 125KAD
LX-PO 125KAD-FI
LX-PO 125KAD-ST
LX-PO 125XR
LX-PO 125XR-FI
LX-PO 125XR-ST
LX-PO 150G
LX-PO 150G-ELS
LX-PO 150G-FI
LX-PO 150G-FI-ELS
LX-PO 150G-ST
LX-PO 150G-ST-ELS
LX-PO 150XK
LX-PO 150XK-FI
LX-PO 150XK-ST
LX-PO 150XR
LX-PO 150XR-FI
LX-PO 150XR-ST
LX-PO 160G
LX-PO 160G-ELS
LX-PO 160G-FI
LX-PO 160G-FI-ELS
LX-PO 160G-ST
LX-PO 160G-ST-ELS
LX-PO 160XK
LX-PO 160XK-FI
LX-PO 160XK-ST
LX-PO 160XR
LX-PO 160XR-FI
LX-PO 160XR-ST
LX-PO 200G
LX-PO 200G-ELS
LX-PO 200G-FI
LX-PO 200G-FI-ELS
LX-PO 200G-ST
LX-PO 200G-ST-ELS
LX-PO 200XK
LX-PO 200XK-FI
LX-PO 200XK-ST
LX-PO 200XR
LX-PO 200XR-FI
LX-PO 200XR-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

91.43 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante12567610037blanc naturelblanc natureloui-25250

107.01 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante12569610037grisgrisoui-25250

118.57 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12580210037blanc naturelblanc natureloui-25250

134.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12581610037grisgrisoui-25250

166.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12588610037blanc naturelblanc natureloui-25250

182.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12589010037grisgrisoui-25250

98.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante12571610037blanc naturelblanc naturelno-20250

125.86 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12583810037blanc naturelblanc naturelno-20250

173.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12591810037blanc naturelblanc naturelno-20250

97.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante12570010037blanc naturelblanc natureloui-25250

124.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Conductivité1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12583410037blanc naturelblanc natureloui-25250

173.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12591610037blanc naturelblanc natureloui-25250

99.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante15078212540blanc naturelblanc natureloui-25250

118.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante15080812540grisgrisoui-25250

125.90 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15093012540blanc naturelblanc natureloui-25250

144.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15096212540grisgrisoui-25250

174.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15098312540blanc naturelblanc natureloui-25250

193.38 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité1008516050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15099612540grisgrisoui-25250

108.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050roulement à billes (C)roulette pivotante15080912540blanc naturelblanc naturelno-20250

135.46 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité1008516050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15096312540blanc naturelblanc naturelno-20250

184.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150102012540blanc naturelblanc naturelno-20250

107.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité1008516050roulement à rouleauxroulette pivotante15081312540blanc naturelblanc natureloui-25250

134.04 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15096412540blanc naturelblanc natureloui-25250

182.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150102212540blanc naturelblanc natureloui-25250

182.99 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050moyeu lisseroulette pivotante190163415050blanc naturelblanc natureloui-25400

210.41 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050moyeu lisseroulette pivotante190170815050grisgrisoui-25400

252.57 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190203215050blanc naturelblanc natureloui-25400

280.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190204515050grisgrisoui-25400

283.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190215015050blanc naturelblanc natureloui-25400

311.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00Conductivité14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190225415050grisgrisoui-25400

246.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante190193315050blanc naturelblanc natureloui-20400

316.00 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00Conductivité14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190233015050blanc naturelblanc natureloui-20400

347.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190250015050blanc naturelblanc natureloui-20400

196.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00Conductivité14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante190173415050blanc naturelblanc natureloui-25400

266.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190320,01 à 485,00-14011015050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage190210015050blanc naturelblanc natureloui-25400

297.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage190228915050blanc naturelblanc natureloui-25400

187.36 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante195172616050blanc naturelblanc natureloui-25400

217.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante195171116050grisgrisoui-25400

256.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195212116050blanc naturelblanc natureloui-25400

286.88 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195210016050grisgrisoui-25400

288.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195228316050blanc naturelblanc natureloui-25400

317.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195224116050grisgrisoui-25400

249.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante195197616050blanc naturelblanc natureloui-20400

318.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante avec blocage195236016050blanc naturelblanc natureloui-20400

349.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante avec blocage195253516050blanc naturelblanc natureloui-20400

201.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032roulement à rouleauxroulette pivotante195178516050blanc naturelblanc natureloui-25400

271.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195217716050blanc naturelblanc natureloui-25400

302.61 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195234916050blanc naturelblanc natureloui-25400

206.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032moyeu lisseroulette pivotante235197320050blanc naturelblanc natureloui-25400

247.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032moyeu lisseroulette pivotante235200820050grisgrisoui-25400

281.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235242820050blanc naturelblanc natureloui-25400

323.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235244820050grisgrisoui-25400

307.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235250020050blanc naturelblanc natureloui-25400

348.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235276220050grisgrisoui-25400

266.66 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537roulement à billesroulette pivotante235219720050blanc naturelblanc natureloui-20400

341.76 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537roulement à billesroulette pivotante avec blocage235268820050blanc naturelblanc natureloui-20400

367.32 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537roulement à billesroulette pivotante avec blocage235278720050blanc naturelblanc natureloui-20400

218.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537roulement à rouleauxroulette pivotante235202420050blanc naturelblanc natureloui-25400

294.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235248620050blanc naturelblanc natureloui-25400

319.41 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235258420050blanc naturelblanc natureloui-25400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique