Roulette pivotante en acier inox, série LX-PO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LX-PO
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde, roue en polyamide

Monture : série LX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LX-PO 160G-ST-ELS

Référence pièce
LX-PO 160G-ST-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

317.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195224116050grisgrisoui-25400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LX-PO, le numéro d'article est le suivant: LX-PO 160G-ST-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LX-PO 160G-ST-ELS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LX-PO 100G-FI-ELS
LX-PO 100G-ST
LX-PO 100G-ST-ELS
LX-PO 160XK
LX-PO 160XK-FI
LX-PO 160XK-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

134.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12581610037grisgrisoui-25250

166.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12588610037blanc naturelblanc natureloui-25250

182.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser190220,01 à 320,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12589010037grisgrisoui-25250

249.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125320,01 à 485,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante195197616050blanc naturelblanc natureloui-20400

318.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125320,01 à 485,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante avec blocage195236016050blanc naturelblanc natureloui-20400

349.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser125320,01 à 485,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante avec blocage195253516050blanc naturelblanc natureloui-20400

Assistance technique