Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALB 250/25K
Référence pièce
|
---|
ALB 250/25K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.48 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1 | 1 | 2382 | 1000 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | aluminium injecté | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | brun | Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | oui | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série ALB, le numéro d'article est le suivant: ALB 250/25K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALB 250/25K.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALB 125/15K |
ALB 150/20K |
ALB 152/20K |
ALB 160/20K |
ALB 162/20K |
ALB 252/25K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.40 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | 550 | 538 | 550 | ||
113.79 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | 966 | 650 | ||
143.75 € | 1 | 23 jours | 150 | 54 | 20 | 60 | 900 | 900 | 1255 | 900 | ||
128.40 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | 1052 | 750 | ||
141.23 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 950 | 950 | 1111 | 950 | ||
251.33 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1.25 | 1.25 | 2494 | 1250 |