Roue fortes charges, série ALBS

Roue fortes charges, série ALBS
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A
  • très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALBS 80/15K
ALBS 82/15K
ALBS 100/15K
ALBS 125/15K
ALBS 125/15K-CO
ALBS 127/20K
ALBS 150/20K
ALBS 160/20K
ALBS 160/20K-CO
ALBS 180/20K
ALBS 181/20K
ALBS 200/20K
ALBS 200/20K-CO
ALBS 250/20K
ALBS 250/25K
ALBS 300/25K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

66.38 €

1 5 jours 80301535200200251200

67.15 €

1 5 jours 80401540230230315230

67.92 €

1 5 jours 100401540320320438320

82.74 €

1 5 jours 125401545370370583370

86.18 €

1 5 jours 125401545370370570370

106.00 €

1 5 jours 1255420604504501015450

115.22 €

1 5 jours 150502060500500990500

116.32 €

1 5 jours 1605020605805801073580

121.33 €

1 5 jours 1605020605805801030580

146.36 €

1 5 jours 1805020606706701303670

134.51 €

1 5 jours 1804420604504501094450

169.08 €

1 5 jours 2005020607507501563750

178.80 €

1 5 jours 2005020606006001552600

247.32 €

1 5 jours 2505020608508502231850

259.17 €

1 5 jours 2505025608508502200850

420.37 €

1 5 jours 3006025701.151.1535471150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulement Fourni Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) aluminium injecté Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 75 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante gris argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70
Résistance min. à la température(° C) -20

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique