Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALBS 125/15K-CO
Référence pièce
|
---|
ALBS 125/15K-CO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.18 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 370 | 370 | 570 | 370 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | aluminium injecté | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 75 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | bleue | Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | oui | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série ALBS, le numéro d'article est le suivant: ALBS 125/15K-CO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALBS 125/15K-CO.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALBS 100/15K |
ALBS 125/15K |
ALBS 127/20K |
ALBS 150/20K |
ALBS 160/20K |
ALBS 160/20K-CO |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.92 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 320 | 320 | 438 | 320 | ||
82.74 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 370 | 370 | 583 | 370 | ||
106.00 € | 1 | 5 jours | 125 | 54 | 20 | 60 | 450 | 450 | 1015 | 450 | ||
115.22 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | 990 | 500 | ||
116.32 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 580 | 580 | 1073 | 580 | ||
121.33 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 580 | 580 | 1030 | 580 |