Roue, série ALES

Roue, série ALES
Roue avec bandage caoutchouc souple « Blickle SoftMotion », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle SoftMotion », dureté 55 Shore A
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • faible résistance au roulage
  • couleur gris, non tachant
  • vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

  • aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALES 150/20K-SG
ALES 160/20K-SG
ALES 200/20K-SG
ALES 250/20K-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

90.45 €

1 5 jours 1502802801116280

92.73 €

1 5 jours 1603003001234300

126.93 €

1 5 jours 2003503501588350

217.63 €

1 5 jours 2504404402280440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue(mm) 50 Diamètre du trou(Ø) 20 Largeur du moyeu(mm) 60
Roulement Fourni Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) aluminium injecté Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 55 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Caoutchouc
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 80
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique