Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de produit | Poids (g) | Antistatique | Dureté du revêtement | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance max. à la température (° C) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.75 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | roue | 450 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 200 | ||
43.60 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | roue | 440 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 200 | ||
37.23 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | roue | 450 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 200 | ||
44.46 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | roue | 458 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 200 | ||
45.20 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | roue | 590 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 250 | ||
53.63 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | roue | 598 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 250 | ||
46.68 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | roue | 597 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 250 | ||
57.70 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | roue | 616 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 250 | ||
62.70 € | 1 | 5 jours | 125 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | roue | 870 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 300 | ||
64.40 € | 1 | 5 jours | 125 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | roue | 877 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 300 | ||
53.68 € | 1 | 5 jours | 140 | 40 | 20 | 60 | 300 | 300 | roue | 798 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 300 | ||
63.64 € | 1 | 5 jours | 140 | 40 | 20 | 60 | 300 | 300 | roue | 802 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 300 | ||
64.43 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | roue | 1034 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 400 | ||
70.98 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | roue | 1044 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 400 | ||
92.85 € | 1 | 5 jours | 150 | 32 | 15 | 32 | 200 | 200 | roue | 600 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 134 | - | 200 | ||
90.50 € | 1 | 23 jours | 151 | 32 | - | - | 200 | 200 | roue | 608 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 200 | ||
69.05 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | roue | 1111 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 400 | ||
79.59 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | roue | 1090 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 400 | ||
75.60 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | roue | 1091 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 400 | ||
87.15 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 | 350 | roue | 1120 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 350 | ||
83.00 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 25 | 60 | 400 | 400 | roue | 1115 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 400 | ||
93.53 € | 1 | 23 jours | 160 | 50 | 25 | 60 | 400 | 400 | roue | 1090 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 400 | ||
89.56 € | 1 | 7 jours | 160 | 50 | 25 | 60 | 400 | 400 | roue | 1109 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 400 | ||
101.10 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 25 | 60 | 350 | 350 | roue | 1136 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 350 | ||
57.55 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 15 | 60 | 300 | 300 | roue | 790 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 300 | ||
67.61 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 15 | 60 | 300 | 300 | roue | 788 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 300 | ||
63.69 € | 1 | 23 jours | 160 | 40 | 15 | 60 | 300 | 300 | roue | 803 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 300 | ||
81.17 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | roue | 1320 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 450 | ||
88.37 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | roue | 1328 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 450 | ||
95.13 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 25 | 60 | 450 | 450 | roue | 1323 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 450 | ||
102.32 € | 1 | 7 jours | 180 | 50 | 25 | 60 | 450 | 450 | roue | 1345 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 450 | ||
89.02 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | roue | 1537 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 500 | ||
108.45 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | roue | 1570 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 500 | ||
96.20 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | roue | 1550 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 500 | ||
116.42 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | roue | 1592 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 450 | ||
102.98 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 500 | 500 | roue | 1545 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 500 | ||
122.42 € | 1 | 23 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 500 | 500 | roue | 1536 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 500 | ||
110.16 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 500 | 500 | roue | 1582 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 500 | ||
130.38 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 450 | 450 | roue | 1591 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 450 | ||
93.53 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | 500 | Roue avant pour engins de manutention | 1511 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | 54 | 500 | ||
98.47 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 500 | 500 | Roue avant pour engins de manutention | 1534 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | 50 | 500 | ||
112.51 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | roue | 2190 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 650 | ||
133.97 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | roue | 2189 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 650 | ||
129.01 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | roue | 2280 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 650 | ||
148.39 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 20 | 60 | 550 | 550 | roue | 2230 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 550 | ||
123.27 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 650 | 650 | roue | 2193 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 650 | ||
144.73 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 650 | 650 | roue | 2158 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 650 | ||
139.79 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 650 | 650 | roue | 2222 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 650 | ||
159.13 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 550 | 550 | roue | 2242 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 550 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | aluminium injecté | Compatible autoclave | no | Couleur de la jante | gris argent |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Antirouille | no | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de produit
Poids(g)
Antistatique
Dureté du revêtement
Conducteur électrique
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance max. à la température(° C)
Longueur de serrage(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles