Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALEV 150/20K-SG
Référence pièce
|
---|
ALEV 150/20K-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de produit | Poids (g) | Antistatique | Dureté du revêtement | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance max. à la température (° C) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.98 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | roue | 1044 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 400 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | aluminium injecté | Compatible autoclave | no | Couleur de la jante | gris argent |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Antirouille | no | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série ALEV, le numéro d'article est le suivant: ALEV 150/20K-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALEV 150/20K-SG.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de serrage(mm)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de produit
Poids(g)
Antistatique
Dureté du revêtement
Conducteur électrique
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance max. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALEV 100/15K-SG-AS |
ALEV 125/15K |
ALEV 125/15K-EL |
ALEV 151/15XK-EL |
ALEV 151/15XK-SG |
ALEV 160/20K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de produit | Poids (g) | Antistatique | Dureté du revêtement | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance max. à la température (° C) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.46 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | roue | 458 | oui | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 200 | ||
45.20 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | roue | 590 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 250 | ||
53.63 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | roue | 598 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 80 | - | 250 | ||
92.85 € | 1 | 5 jours | 150 | 32 | 15 | 32 | 200 | 200 | roue | 600 | no | 71 Shore A | oui | noir | no | no | 134 | - | 200 | ||
90.50 € | 1 | 23 jours | 151 | 32 | - | - | 200 | 200 | roue | 608 | no | 65 Shore A | no | gris | oui | oui | 80 | - | 200 | ||
69.05 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | 400 | roue | 1111 | no | 65 Shore A | no | noir | no | no | 80 | - | 400 |